AB-SK 65 - Auflagebock
3026489

Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Breite: 6,2 mm, Höhe: 95,5 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Tragschienenmontage

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zur Montage von Schirmklemmen SK
Die einseitigen Schirmauflageböcke AB-SK eignen sich besonders für einen platzsparenden Leiteranschluss bei Klemmen und Geräten mit seitlicher Kabeleinführung