Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

AB-SK/E - Auflagebock
3026476

Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Tiefe: 20 mm, Breite: 56 mm, Höhe: 10 mm, Durchmesser: 4,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben, Montageart: Direktmontage

Produktdetails








Ihre Vorteile

Variante für die NS 35 Tragschienenmontage
T-förmige Auflageböcke für die platzsparende Direktmontage und freie Positionierung auf der Montageplatte
Geeignet für die Schirmklemmen SK 5 bis SK 14 sowie SKS 8 und SKS 14