SK 5
-
Schirmanschlussklemme
3025338
Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Übergangswiderstand < 1 mΩ
Produktdetails
| Allgemein | |
| Hinweis | Schirmanschlussklemmen dürfen nicht zur Zugentlastung von Kabel/Leitern verwendet werden. |
| Nicht für Schutzleiteranschlüsse einzusetzen. | |
| Produkttyp | Schirmklemme |
| Rastermaß | 9 mm |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0 W |
| Übergangswiderstand | < 0,001 Ω |
| Schutzleiterfuß | Ja |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M4 |
| Anzugsdrehmoment | ... 0,4 Nm |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 9 mm |
| Höhe | 19,5 mm |
| Tiefe | 46,8 mm |
| Rastermaß | 9 mm |
| Außenmaß | |
| Außendurchmesser | 2 mm ... 5 mm |
| Farbe | silberfarben |
| Material | Stahl |
| Leitungsaußendurchmesser | 2 mm ... 5 mm |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Mechanische Festigkeit | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Schwingen/Breitbandrauschen | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 1, Klasse B, am Fahrzeugkasten angebaut |
| Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
| ASD-Pegel | 0,02g²/Hz |
| Beschleunigung | 0,8g |
| Prüfdauer je Achse | 5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Schocken | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Schockform | Halbsinus |
| Beschleunigung | 5g |
| Schockdauer | 30 ms |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Montageart | N-Sammelschiene |
| Artikelnummer | 3025338 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | BE7512 |
| GTIN | 4046356051835 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 13 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 13,22 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250309 |
| ECLASS-15.0 | 27250309 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002020 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 0,148 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
AK 4 - Anschlussklemme 0404017
-
AKG 4 GNYE - Anschlussklemme 0421029
-
AKG 4 BK - Anschlussklemme 0421032
-
AB-SK TOP - Auflagebock 3062090
-
AB-SK TOP INSULATED - Auflagebock 3062074
-
AB-SK - Auflagebock 3025341
-
AB-SK 65 - Auflagebock 3026489
-
AB-SKS 60 - Auflagebock 3240223
-
AB-SK-D TOP - Auflagebock 3062100
-
AB-SK-D TOP INSULATED - Auflagebock 3062087
-
AB-SK 65-D - Auflagebock 3026900
-
AB-SK 65-D INSULATED - Auflagebock 3040889
-
AB/SS - Auflagebock 0404428
-
AB/SS-M - Auflagebock 3025888
-
AB/SKS - Auflagebock 3240224
-
AB-SK/E - Auflagebock 3026476
-
AB-SK/E-NS 35 - Auflagebock 3213111
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
Ihre Vorteile
Einfaches Handling
Federndes, großflächiges Druckstück
Für die Direkt- und Sammelschienenmontage geeignet
Rändelschraube
Schirmverbindungen sind als Komponenten nach den Anforderungen der Richtlinie und den Normen für elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen nicht zertifizierungsfähig. Somit ist der Einsatz der Schirmanschlussklemmen im Ex-Bereich auch ohne eine entsprechende Zulassung und Kennzeichnung möglich.
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg