SK 20 - Schirmanschlussklemme
3025189

Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Übergangswiderstand < 1 mΩ

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfaches Handling
Federndes, großflächiges Druckstück
Für die Direkt- und Sammelschienenmontage geeignet
Rändelschraube
Schirmverbindungen sind als Komponenten nach den Anforderungen der Richtlinie und den Normen für elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen nicht zertifizierungsfähig. Somit ist der Einsatz der Schirmanschlussklemmen im Ex-Bereich auch ohne eine entsprechende Zulassung und Kennzeichnung möglich.