URTK/SS BU - Messwandler-Trennklemme
3024407

Messwandler-Trennklemme, mit Gleitsteg, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 26 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2 , Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte