PT 2,5-4L/1P-F
-
Flansch
3012326
Flansch, mit Anschraubfixierung, Breite: 5,2 mm, Höhe: 105,6 mm, Farbe: grau
Produktdetails
Produkttyp | Flansch |
Breite | 5,2 mm |
Deckelbreite | 2,2 mm |
Höhe | 105,6 mm |
Tiefe auf NS 35/7,5 | 59 mm |
Tiefe auf NS 35/15 | 66,5 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Material | PA |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Stoßspannungsprüfung | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Erwärmungsprüfung | |
Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Kurzzeitstromfestigkeit 2,5 mm² | 0,3 kA |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
Prüfspannung Sollwert | 1,89 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Mechanische Festigkeit | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Befestigung auf dem Träger | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
Rotationsgeschwindigkeit | 10 U/min |
Umdrehungen | 135 |
Leiterquerschnitt/Gewicht | 0,14 mm² / 0,2 kg |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
4 mm² / 0,9 kg | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Alterung | |
Temperaturzyklen | 192 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Nadelflammenprüfung | |
Einwirkdauer | 30 s |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schwingen/Breitbandrauschen | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 1, Klasse B, am Fahrzeugkasten angebaut |
Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
ASD-Pegel | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Beschleunigung | 0,58g |
Prüfdauer je Achse | 5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 5g |
Schockdauer | 30 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Artikelnummer | 3012326 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE1Z1X |
GTIN | 4055626233017 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 10,37 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 10,37 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250302 |
ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001041 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
FBSR 3-5 - Steckbrücke 3001591
-
FBSR 4-5 - Steckbrücke 3001592
-
FBSR 5-5 - Steckbrücke 3001593
-
FBSR 10-5 - Steckbrücke 3033710
-
CP-H 2,5-4L BU - Steckergehäuse 3012322
-
AP-CP-H CM - Abdeckprofil 3000801
-
AP-CP-H METER - Abdeckprofil 3012315
-
CEC 2,5 - Blindstopfen 3062757
-
DFS-CP-H 2,5-4L - Flanschdeckel 3012317
-
DFS-CP 2,5-4L - Flanschdeckel 3012321
-
DF-CP 2,5-4L - Flanschdeckel 3012327
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
Ihre Vorteile
Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus
Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg