VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Zulassungs-ID: 40042533Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 10 A | 0,5 - 2,5 |
Steckergehäuse, mit Rastzapfen, Anschlussart: Crimpanschluss, Tiefe: 31,7 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 31,6 mm, Farbe: grau
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 10 A | 0,5 - 2,5 |