CSA
Zulassungs-ID: 158887EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Zulassungs-ID: 40042533| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 250 V | 10 A | 0,14 - 2,5 | |
| Nur starre Leiter | 250 V | 10 A | 0,14 - 4 | |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| PE-Anschluss | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| PE-Anschluss | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| PE-Anschluss | 26 - 14 | |||