CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Zulassungs-ID: 40042533Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 250 V | 10 A | 0,14 - 2,5 | |
Nur starre Leiter | 250 V | 10 A | 0,14 - 4 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |