VIOK 1,5-D/TG/D/PE - Installations-Schutzleiterklemme
3011067

Querschnitt
Rastermaß
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Installations-Schutzleiterklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 2., 3., und 4. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

In der oberen Etage befinden sich die beschriftbaren Durchgangsanschlüsse für die Signalleitung
Diese Klemme ist eine Kombination aus DIK ... und DOK ...-Klemme, mit der es möglich ist, für Initiatoren und Aktoren nur eine Klemme einzusetzen
In der unteren Etage befindet sich der PE-Anschluss
Die beiden mittleren Klemmstellen übernehmen die Potenzialversorgung des Initiators