CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 15 A | 28 - 12 |
EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 14 | ||
PE-Anschluss | 30 - 14 | |||
C | ||||
150 V | 15 A | 30 - 14 | ||
PE-Anschluss | 30 - 14 | |||
D | ||||
150 V | 15 A | 30 - 14 |