UKH 150 - Hochstromklemme
3010110

Querschnitt
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 309 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 150 mm2, Querschnitt: 35 mm2 - 150 mm2, Montageart: NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Produktdetails









Ihre Vorteile

Durch eine Dreipunktzentrierung des Leiters im prismatischen Hülsenboden wird ein zuverlässiger
Kabelanschluss sichergestellt
Schraubensicherung durch federnde Elemente im Klemmkörper
Geringe Übergangswiderstände der Kontaktfläche durch Riefelung