UKH 50-FE-IB - Hochstromklemme
3009080

Hochstromklemme, mit Innensechskantschrauben, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 16 mm2 - 70 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, Farbe: schwarz/gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Durch eine Dreipunktzentrierung des Leiters im prismatischen Hülsenboden wird ein zuverlässiger
Kabelanschluss sichergestellt
Geringe Übergangswiderstände der Kontaktfläche durch Riefelung
Schraubensicherung durch federnde Elemente im Klemmkörper