UKK 5 OG - Durchgangsklemme
3007314

Querschnitt
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. und 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: orange

Produktdetails









Kompatible Produkte