CSA
Zulassungs-ID: 13631EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
obere Etage | 300 V | 15 A | 26 - 10 | |
untere Etage | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
C | ||||
obere Etage | 300 V | 15 A | 26 - 10 | |
untere Etage | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
D | ||||
obere Etage | 600 V | 5 A | 26 - 10 | |
untere Etage | 600 V | 5 A | 26 - 10 |