UKK 5-TG - Trennklemme
3007042

Querschnitt
Rastermaß
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Trennklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 26 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. Etage, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Baubreite nur 6,2 mm