UIK 16 BU - Installationsklemme
3006205

Installationsklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 76 A, Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm2, Querschnitt: 2,5 mm2 - 25 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Installationsklemmen mit besonders niedriger Bauform für den Einsatz in Flachverteilern
Durch die unsymmetrische Anordnung der Klemmen auf der Tragschiene lässt sich die Neutralleiter-Sammelschiene an den Klemmen vorbeiführen