UK 16 N-PE/N - Installations-Schutzleiterklemme
3006179

Installations-Schutzleiterklemme, PE/N-Block, bestehend aus einer grün-gelben Schutzleiterklemme und einer blauen Reihenklemme mit Schraubbrücke, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 101 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 2,5 mm2 - 25 mm2, Befestigungsart: PE-Fuß mit Befestigungsschraube, M4, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grün-gelb-blau

Produktdetails









Kompatible Produkte