UK 10-TWIN - Durchgangsklemme
3005196

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 10 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Für die Grundaufgabe der Potenzialverzweigung sind diese Zwillings-Reihenklemmen konstruiert
Universalfuß zur Montage auf NS 35...- oder NS 32...-Tragschienen
Auf der Schaltschrankseite sind zwei unabhängige Leiteranschlüsse nutzbar
Problemloser Anschluss von Leitern die in Art und Querschnitt sehr unterschiedlich sind
Brückbar in Klemmenmitte, auch mit benachbart angereihten Durchgangsklemmen