CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 22 - 6 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 22 - 6 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: NL-56826/A1Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 0,5 - 16 |
EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 6 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 24 - 6 | ||
F | ||||
500 V | 20 A | 24 - 6 |
KEMA-KEUR
Zulassungs-ID: 71-119846Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
10 A | 0,5 - 16 |