UK 10 - Durchgangsklemme
3005015

Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 41 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, Montageart: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte