UK 5-HESI (5X20) - Sicherungsreihenklemme
3004472

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt:  0,2 mm2- 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte