UK 5-MTK - Messertrennklemme
3004430

Messertrennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 16 A, Thermischer Dauerstrom Ith: 16 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platzsparende Bauform
Hohe Strombelastbarkeit bis 16 A