Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

AGK 10-UKH 95 - Abgriffklemme
3003541

Abgriffklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 57 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, Montageart: auf Basiselement, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die vollisolierte und optional einsetzbare Abgriffklemme ermöglicht einen Spannungsabgriff
Großflächig beschriftbar
Abgriffklemme, zum Einrasten in den Seiteneinführtrichter