PTFIX 6X1,5-NS15A RD - Verteilerblock
3002928

Verteilerblock, intern gebrückt, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montageart: NS 15, Farbe: rot

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüföffnungen an jeder Klemmstelle
Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler
Platzsparend durch kompakte Bauform
Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage