PTFIX 12X1,5-G BN - Verteilerblock
3002888

Verteilerblock, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 12, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montageart: kleben, Farbe: braun

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platzsparend durch kompakte Bauform
Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage
Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler
Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüföffnungen an jeder Klemmstelle
Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen