PTFIX 18X1,5-G GY - Verteilerblock
3002804

Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 18, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montageart: kleben, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler
Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüföffnungen an jeder Klemmstelle
Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage
Platzsparend durch kompakte Bauform