PTFIX 6X1,5 OG - Verteilerblock
3002792

Querschnitt
Anschlussart
Strom Piktogramm

Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: orange

Produktdetails









Ihre Vorteile

Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler
Platzsparend durch kompakte Bauform
Flexibler Einsatz durch Direktmontage mit Flanschdeckeln aus Zubehör
Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüföffnungen an jeder Klemmstelle