PTFIX 6X1,5 BK - Verteilerblock
3002781

Verteilerblock, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüföffnungen an jeder Klemmstelle
Flexibler Einsatz durch Direktmontage mit Flanschdeckeln aus Zubehör
Platzsparend durch kompakte Bauform
Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler