PTFIX 12X1,5 BN - Verteilerblock
3002776

Querschnitt
Anschlussart
Strom Piktogramm

Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 12, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: braun

Produktdetails









Ihre Vorteile

Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüföffnungen an jeder Klemmstelle
Flexibler Einsatz durch Direktmontage mit Flanschdeckeln aus Zubehör
Platzsparend durch kompakte Bauform
Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler