PTFIX 18X1,5 GN - Verteilerblock
3002773

Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 18, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: grün

Produktdetails









Ihre Vorteile

Platzsparend durch kompakte Bauform
Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
Flexibler Einsatz durch Direktmontage mit Flanschdeckeln aus Zubehör
Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler
Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüföffnungen an jeder Klemmstelle