PTFIX 12X1,5 RD - Verteilerblock
3002766

Verteilerblock, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 12, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: rot

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platzsparend durch kompakte Bauform
Flexibler Einsatz durch Direktmontage mit Flanschdeckeln aus Zubehör
Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler
Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüföffnungen an jeder Klemmstelle
Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen