NS 35/ 7,5 UNP AE DP 2 - Tragschiene ungelocht
3002648

Tragschiene ungelocht, speziell für PxC Polyester-Klemmenkästen, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Farbe: silberfarben

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Die Tragschienen sind stirnseitig mit Langlöchern zur Befestigungs versehen
Die Länge der Schienen ist genau auf die Polyester-Klemmenkästen von Phoenix Contact angepasst
Auf hohe Maßgenauigkeit und Oberflächenvergütung ist besonderer Wert gelegt worden
Die Ausführung der Tragschienen entspricht der Europa-Norm EN 60715