NS 35/ 7,5 UNP AE EP 120X220 - Tragschiene ungelocht
3002631

Tragschiene ungelocht, speziell für PxC Polyester-Klemmenkästen, Länge: 205 mm, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Farbe: silberfarben, Aktuelle Maßtoleranzen:  Profiltoleranz durch Grat/scharfe Kanten = ±0,5 mm, Anfangsmaß = ±0,5 mm, Lochbild = ±0,5 mm, Position der Löcher = ±0,5 mm, Minimale Schienenlänge: Unperforiert: >20 mm, Perforiert: >100 mm, Letzte Stanzung bei Phoenix Contact: <1750 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Die Tragschienen sind stirnseitig mit Langlöchern zur Befestigungs versehen
Die Länge der Schienen ist genau auf die Polyester-Klemmenkästen von Phoenix Contact angepasst
Auf hohe Maßgenauigkeit und Oberflächenvergütung ist besonderer Wert gelegt worden
Die Ausführung der Tragschienen entspricht der Europa-Norm EN 60715