CSA
Zulassungs-ID: 158887EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| obere Etage | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
| untere Etage | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| obere Etage | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
| untere Etage | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
CSA
Zulassungs-ID: 13631cUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Durchgang | 275 V | 20 A | 24 - 10 | |
| abhängig von der Leuchtanzeige | 275 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
IECEx
Zulassungs-ID: IECExKIWA17.0025UUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Durchgang | 275 V | 20 A | 24 - 10 | |
| abhängig von der Leuchtanzeige | 275 V | 6,3 A | 24 - 10 | |