cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Ausgang | 600 V | 25 A | 20 - 10 | |
Eingang | 600 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Ausgang | 600 V | 25 A | 20 - 10 | |
Eingang | 600 V | 50 A | 20 - 8 | |
F | ||||
Ausgang | 1000 V | 25 A | 20 - 10 | |
Eingang | 1000 V | 50 A | 20 - 8 |