UK 6-FSI/C-LED60 - Sicherungsreihenklemme
3001939

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Flach, Sicherungstyp: C, Nennspannung: 60 V, Nennstrom: 30 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt:  0,2 mm2- 10 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Brückbar mit der festen Brücke FBI ...
Für die Verwendung von KFZ-Flachsicherungen der Baureihe FSI/C