MT 1,5-QUATTRO-PE - Schutzleiter-Reihenklemme
3001695

Schutzleiter-Reihenklemme, Bei Anreihung an konturgleiche Durchgangsklemme muss bei Isolationsspannungen > 320 V ein Deckel eingesetzt werden, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 15, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Korrosionsfreie Klemmstellen
Niedrige Übergangswiderstände
Gesicherte Klemmenschrauben
Grün-gelbe Gehäusefarbe