MTTB 1,5 BU - Mikroklemme
3000926

Querschnitt
Rastermaß
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Mikroklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. und 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Baubreite nur 4,2 mm
Rastfuß für Tragschienen NS 15 und NS 35
Nennquerschnitt von 1,5 mm²
Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
Vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten
Platzsparend, da kompakte Bauform und Montagemöglichkeit auf 15-mm-Tragschiene
Brückungsmöglichkeit in beiden Etagen