PH 6/4 - Kabelgehäuse
3000682

Kabelgehäuse, Rastermaß: 32,8 mm, Tiefe: 52,3 mm, Breite: 32,8 mm, Höhe: 21 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau

Produktdetails








Ihre Vorteile

Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker