PH 6/2 - Kabelgehäuse
3000680

Kabelgehäuse, Rastermaß: 16,4 mm, Tiefe: 52,3 mm, Breite: 16,4 mm, Höhe: 21 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau

Produktdetails








Ihre Vorteile

Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker