CSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: NL-83812| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 76 A | 4 - 16 | ||
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
| F | ||||
| 800 V | 85 A | 22 - 4 | ||
KEMA-KEUR
Zulassungs-ID: 71-125614| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 4 - 16 | |||
NK
Zulassungs-ID: 09 ME 141DNV
Zulassungs-ID: TAE00001CTcUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
GL
Zulassungs-ID: 98876-96 HH| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| EEx e II-Teilbescheinigung | 690 V | 74 A | - 16 | |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E192998| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 85 A | 22 - 4 | ||