cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 16 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 16 A | 26 - 10 | ||
F | ||||
800 V | 16 A | 26 - 10 |
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 6,3 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2- 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz
Hinweis zur Beschriftung | Für Klemmenbeschriftung bitte Markierungsmaterial mit 8,2-mm-Teilung verwenden. |
Hinweis zur Beschriftung | Für Hebelbeschriftung bitte Markierungsmaterial mit 6,2-mm-Teilung verwenden. |
Produkttyp | Sicherungsklemme |
Polzahl | 1 |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Art der Sicherung | Glas / Keramik / ... |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,02 W |
Sicherung | G / 5 x 20 |
Spannungsbereich Leuchtanzeige | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Strombereich Leuchtanzeige | 0,7 mA ... 1,95 mA |
Verlustleistung maximal | max. 1,6 W (bei Einzelanordnung der Sicherungsklemme im Überlastfall) |
max. 1,6 W (bei Verbundanordnung mit mehreren Sicherungsklemmen im Überlastfall) | |
max. 4 W (bei Einzelanordnung der Sicherungsklemme im Kurzschlussfall) | |
max. 2,5 W (bei Verbundanordnung mit mehreren Sicherungsklemmen im Kurzschlussfall) |
Spannungsbereich Leuchtanzeige | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
Nennquerschnitt | 4 mm² |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Abisolierlänge | 8 mm |
Lehrdorn | A4 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Querschnitt mit Einlegebrücke starr | 4 mm² |
Querschnitt mit Einlegebrücke flexibel | 4 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Nennstrom | 6,3 A |
Belastungsstrom maximal | 6,3 A (Der Strom wird durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.) |
Nennspannung | 24 V |
Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
Breite | 8,2 mm |
Deckelbreite | 2,2 mm |
Höhe | 58 mm |
Tiefe auf NS 32 | 55 mm |
Tiefe auf NS 35/7,5 | 50 mm |
Tiefe auf NS 35/15 | 57,6 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-3 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikelnummer | 3000540 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE1234 |
GTIN | 4046356676038 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 14,35 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 14,35 g |
Zolltarifnummer | 85369095 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |