Der AX OPC Server stellt allen OPC DA Clients die Variablen von Steuerungen zur Verfügung, die mit PC Worx programmiert wurden. Die Schnittstelle ermöglicht den Zugriff auf lokale und globale Daten. Die Variablennamen werden automatisch aus dem aktuellen Projekt synchronisiert.
AX OPC SERVER CPY
-
Treiber- und Schnittstellen-Software
2988463
Die AX OPC SERVER Kopierlizenz erlaubt die Installation und parallele Nutzung des AX OPC SERVER an mehreren Arbeitsplätzen. Es handelt sich hierbei um eine Arbeitsplatzlizenz. Eine Arbeitsplatz-Volllizenz ist zusätzlich notwendig.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Ihre Vorteile
Automatische Redundanzfunktion in Verbindung mit redundanten Steuerungen
Zugriff auf bis zu 32 Steuerungen gleichzeitig
OPC DA Server nach Spec 2.04/2.05a