REL-MR- 24DC/ 1ICT - Einzelrelais
2987338

Steckbares Miniaturleistungsrelais, mit Wolframvorlaufkontakt für hohe Einschaltströme bis 800 A Peak, 1 Schließer, Eingangsspannung: 24 V DC

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Hohe Schutzart, typabhängig bis RT III (waschdicht)
Leistungskontakte bis 16 A