Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PSR-SCP- 24DC/FSP/2X1/1X2 - Sicherheitsrelais
2986960

Sicheres Koppelrelais für SIL 3 High- und Low-Demand-Anwendungen, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, zwei Freigabestrompfade, ein Meldekontakt, Modul für Safe-State-Off-Anwendungen, integrierter Testpulsfilter, steckbarer Schraubanschluss, Breite: 17,5 mm

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

17,5 mm schmales Gehäuse
Bis SIL 3 nach IEC 61508
Einfacher Proof-Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt
Lange Lebensdauer durch Filterung der Steuerungsprüfimpulse
Zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205
2 Freigabestrompfade
Koppelt digitale Ausgangssignale von fehlersicheren Steuerungen an die Peripherie (Ventile, etc.) zur galvanischen Trennung und Leistungsanpassung