PSR-SCP- 24DC/TS/S
-
Sicherheitsmodul
2986229
Frei konfigurierbares Sicherheitsmodul mit 20 sicheren Ein- und 4 sicheren Ausgängen; 4 Melde-, 2 Takt- und 2 Masseschaltausgängen; Diagnose über Bus-Gateways möglich, bis zu SIL 3, Cat. 4/PL e, SIL 3, EN 50156, steckbare Schraubanschlussklemmen
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Sicherheitsschaltgerät |
Anwendung | Not-Halt |
Lichtgitter | |
Schutztür | |
Zweihandsteuerung | |
Anzahl möglicher Erweiterungsmodule | 1 (max. Dauerstrom über PSR-TBUS: 4 A) |
Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Reaktionszeit | max. 30 ms (zzgl. Reaktionszeit vom PSR-TS-SDOR4) |
Wiederbereitschaftszeit | < 10 s |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 6372 mW (bei a = 20, b = 2, c = 4, e = 2, ITakt = 100 mA, IMelde = 100 mA, IOut/GND = 2 A, IOut/Out = 2 A) |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Schnittstellen | USB |
Tragschienen-TBUS für Erweiterungsmodule und Buskoppler | |
Versorgung | |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 18 V DC ... 30 V DC (inkl. aller Toleranzen, inkl. Restwelligkeit) |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC (A1/A2) |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 110 mA |
Grenzdauerstrom | max. 6 A (für durchgeschleifte Strompfade A1/A1 und A2/A2) |
Filterzeit | typ. 20 ms (lastabhängig, bei Spannungseinbrüchen bei US) |
Schutzbeschaltung | ja, im Rahmen der Betriebsspannungsgrenzen |
Statusanzeige | 3 x LED (grün), 1 x LED (rot) |
Digital | |
Beschreibung des Eingangs | digital,Typ HTL |
Anzahl der Eingänge | 10 (zweikanalig, bis SIL 3) |
20 (1-kanalig, bis SIL 2) | |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC (für sicher Aus) |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Leitungslänge | max. 2000 m |
Statusanzeige | 20 x LED grün (1 LED pro Eingang) |
Stromaufnahme | typ. 4 mA |
Digital | |
Anzahl der Ausgänge | 4 (sichere Halbleiterausgänge, bis Kat. 4 nach EN ISO 13849-1) |
2 (Masseschaltausgänge) | |
Hinweis Schutzbeschaltung | ja, im Rahmen der Betriebsspannungsgrenzen |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausgangsspannung | < 5 V (Low Zustand) |
Leckstrom | max. 2 mA |
Max. kapazitive Last | max. 1 µF (elektronische Komponenten) |
Max. induktive Last | siehe Schutzbeschaltung |
Grenzdauerstrom | 2 A (je Kanal, siehe Derating) |
2 A (Summenstrom aller Ausgänge) | |
Nennausgangsspannung | 24 V DC (Versorgung durch 24V/0V) |
Nennausgangsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (inkl. aller Toleranzen, inkl. Restwelligkeit) |
Statusanzeige | 4 x LED grün (1 LED pro Ausgang) |
Testimpulse | < 1 ms |
Melden | |
Beschreibung des Ausgangs | digital |
Anzahl der Ausgänge | 4 |
Spannung | 24 V DC (Versorgung durch 24V/0V) |
Grenzdauerstrom | 100 mA |
Kurzschlussschutz | ja |
Takt | |
Beschreibung des Ausgangs | digital |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Spannung | 24 V DC (Versorgung durch 24V/0V) |
Grenzdauerstrom | 100 mA |
Testimpulse | < 1 ms |
Kurzschlussschutz | ja |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Breite | 67,5 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe | gelb |
Material Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 0 |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 2 (1-kanalige Parametrierung) |
4 (2-kanalige Parametrierung) | |
Performance Level (PL) | d (1-kanalige Parametrierung) |
e (2-kanalige Parametrierung) | |
Sicherheitstechnische Daten: EN 50156 | |
Safety Integrity Level (SIL) | max. 3 (Referenz IEC 61508) |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 (1-kanalige Parametrierung) |
3 (2-kanalige Parametrierung) | |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 (1-kanalige Parametrierung) |
3 (2-kanalige Parametrierung) | |
Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 (1-kanalige Parametrierung) |
3 (2-kanalige Parametrierung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Einsatzhöhe | max. 2000 m (siehe Anhang „Einsatz von PSR-TRISAFE-Modulen in Höhen größer 2000 m ü. NN") |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich) |
Schock (Betrieb) | 10g (Δt = 11 ms, drei Schocks je Raumrichtung) |
10g (Δt = 16 ms, Dauerschock, 1000 Schocks je Raumrichtung) | |
Vibration (Betrieb) | 2g |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 108 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (bis zu 3500 m üNN) |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | auf waagerechter Tragschiene |
Artikelnummer | 2986229 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA311 |
Katalogseite | Seite 261 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356477192 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 395,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 154 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) |
Kompatible Produkte
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - Starterkit 2986300
-
IFS-CONFSTICK - Speicherbaustein 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-Kabel 2986135
-
SAFECONF - Konfigurationspaket 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2707437
-
PSR-TBUS - Tragschienen-Busverbinder 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - Filterklemme 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Filterklemme 2904476
-
COPYSTATION - IFS - Kopier- und Löschstation 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Datenschnittstelle 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Datenschnittstelle 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Datenschnittstelle 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Datenschnittstelle 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Datenschnittstelle 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - Tragschienen-Busverbinder 1326060
Ihre Vorteile
Frei konfigurierbares Sicherheitsmodul zur Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgittern etc
Bis Cat. 4/PL e nach ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
EN 50156
Anschlussmöglichkeit von Feldbus-Gateways zur Diagnose und für Meldefunktionen
Schnelle Inbetriebnahme durch umfangreiche Simulations- und Testfunktionen
Einfache grafische Konfiguration statt aufwendige Programmierung
Einfach grafisch konfigurierbar mit der Software SAFECONF
Inkl. Speicherstick IFS-CONFSTICK zur einfachen Ablage und Sicherung der Konfiguration
Multifunktionell einsetzbar für eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen
Mit 20 sicheren Eingängen, 4 sicheren Ausgängen, 4 Melde- und 2 Taktausgängen auf nur 67,5 mm Baubreite
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg