Die INTERBUS-Proxys der neuesten Generation integrieren durchgängig ein komplettes INTERBUS-System mit all seinen Funktionen in eine überlagerte Steuerung mit PROFINET-Funktionalität. Die Parametrierung ist über GSDML-Dateien perfekt in das überlagerte Engineering-System integriert.
Die Geräte zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
- Datenaustausch, Diagnose und Parametrierung erfolgen über das PROFINET-Protokoll
- können in jede Steuerung mit PROFINET-Funktionalität eingebunden und parametriert werden
- LLDP-Unterstützung zur Topologie-Erkennung
- PROFINET-Update-Raten ≥ 1 ms
FL NP PND-4TX IB
-
Proxy
2985974
Proxy für PROFINET-RT, G4-Funktionalität, INTERBUS-Proxy mit integriertem 4-Port Switch
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
cUL Listed
Zulassungs-ID: E140324Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
PROFINET-Update-Raten = 1 ms
Können in jede Steuerung mit PROFINET-Funktionalität eingebunden und parametriert werden
Datenaustausch, Diagnose und Parametrierung erfolgen über das PROFINET-Protokoll
LLDP-Unterstützung zur Topologie-Erkennung