Das Sicherheitsmodul ist ein Ausgangsmodul aus der Produktfamilie Inline zum Einsatz an beliebiger Stelle innerhalb eines SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- oder PROFIsafe-Systems. Die Übertragungsgeschwindigkeit kann an dem Sicherheitsmodul mittels Schalter auf 500 kBaud oder 2 MBaud eingestellt werden. Innerhalb einer Station muss durchgängig mit einer Übertragungsrate gearbeitet werden. Das Modul verfügt über vier sichere Relaisausgänge mit jeweils zwei Relaiskontakten.
IB IL 24 PSDOR 4-PAC
-
Sicherheitsmodul
2985864
Sicherheitsgerichtetes dezentrales Relaisausgangsmodul, Schutzart IP20, für SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- und PROFIsafe-Systeme. Das Modul verfügt über 4 sichere Relaisausgänge mit jeweils zwei Kontakten.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
PROFIsafe
Zulassungs-ID: Z20211Functional Safety
Zulassungs-ID: 968/FSP 2449.00/22Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
SIL 3 nach IEC/EN 61508
SIL 3 nach EN IEC 62061
PL e gemäß EN ISO 13849-1