Das Sicherheitsmodul ist ein Eingangsmodul aus der Produktfamilie Inline zum Einsatz an beliebiger Stelle innerhalb eines SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- oder PROFIsafe-Systems. Die Übertragungsgeschwindigkeit kann an dem Sicherheitsmodul mittels Schalter auf 500 kBaud oder 2 MBaud eingestellt werden. Innerhalb einer Station muss durchgängig mit einer Übertragungsrate gearbeitet werden. Das Modul verfügt über vier sichere digitale Eingänge bei zweikanaliger Belegung oder acht digitale Eingänge bei einkanaliger Belegung.
IB IL 24 PSDI 8-PAC
-
Sicherheitsmodul
2985688
Sicherheitsgerichtetes digitales Eingangsmodul, Schutzart IP20, für das SafetyBridge-, das INTERBUS-Safety- und das PROFIsafe-System. Das Modul verfügt über 4 sichere digitale Eingänge bei zweikanaliger Belegung oder 8 sichere digitale Eingänge bei einkanaliger Belegung
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
cULus Listed
Zulassungs-ID: E140324Functional Safety
Zulassungs-ID: 968/FSP 2449.00/22TUEV RH FS
Zulassungs-ID: 968/EZ650.17/26cULus Listed
Zulassungs-ID: E140324PROFIsafe
Zulassungs-ID: Z20079Functional Safety
Zulassungs-ID: 968/FSP 2449.00/22TUEV RH FS
Zulassungs-ID: 968/EZ650.17/26Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
SIL 3 nach IEC/EN 61508
SIL 3 nach EN IEC 62061
PL e gemäß EN ISO 13849-1